Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosConjuntos de tubos262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
InicioMangueras y tubosTubos, conjuntos de tubos y componentes de tubosConjuntos de tubos262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor

Tubo de aire del turbocompresor Cat®, acero, DI × DE × L del tubo: 98,4 × 101,6 × 60 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor
262-3106: Tubo de aire del turbocompresor

Tubo de aire del turbocompresor Cat®, acero, DI × DE × L del tubo: 98,4 × 101,6 × 60 mm

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 262-3106

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 3.87
Diámetro interno (mm): 98.4
Material: Acero
Diámetro exterior (pulg): 4.0
Diámetro exterior (mm): 101.6
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 262-3106

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700G R1600G R3000H R1600H R2900 R2900G

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD30

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido