Inicio266-0277: SELLO ANULAR
Inicio266-0277: SELLO ANULAR
266-0277: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
266-0277: SELLO ANULAR
266-0277: SELLO ANULAR

Sello anular

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 266-0277

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 230
Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
Diámetro interno (pulg): 2.484
Material: Caucho
Diámetro interno (mm): 63.09
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.139
Diámetro de sección transversal (mm): 3.53
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 266-0277

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido