Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica

Cat® Hydraulic Pump Rocker Cam supports proper timing and movement of pump elements to maintain consistent pressure generation

Marca: Cat

Imágenes del producto
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica
268-6263: Leva del balancín de la bomba hidráulica

Cat® Hydraulic Pump Rocker Cam supports proper timing and movement of pump elements to maintain consistent pressure generation

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 268-6263

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Ductile iron casting
Overall Length (mm): 152.4
Overall Width (mm): 140.0
Overall Height (mm): 41.0
Overall Length (in): 6.0
Overall Width (in): 5.5
Overall Height (in): 1.6
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 268-6263

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-536D

EXCAVADORA

312D2 312D2 GC 318F L 311D LRR 318E L 318D L 312D2 L 312D L 316F L 312C L 316E L 312E L 318D2 313D2-GC 315F LCR 313D2 314D LCR 318F 314E CR 312E 312F 314C 316F 312C 312D 314E LCR 313D2 LGP 319D L 315D L 319D LN 313F L 311F LRR 319D 318D2 L 314D CR 314F CR 313F 313D2 GC 313D 311C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido