InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior

Cojinete de tope Cat® para transmisión planetaria

Marca: Cat

Imágenes del producto
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior
269-6932: Cojinete de tope de 96,40 mm de diámetro interior

Cojinete de tope Cat® para transmisión planetaria

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 269-6932

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 3.8
Diámetro exterior (pulg): 4.67
Diámetro interno (mm): 96.4
Diámetro exterior (mm): 118.6
Altura (mm): 3.82
Altura (pulg): 0.15
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 269-6932

PAQUETE DE PETRÓLEO

CX31-P600-

TRANSMISIÓN - MILITAR

CX28

WIDE BODY TRUCK

707

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

CX38-P892 CX38-P800 CX31-P600

CAMIÓN ARTICULADO

745C 735C 740 GC 745 730 EJECTOR 725 730C2 730 740C 730C 735

TRANSMISIÓN

CX31 HT CX31-P300 CX38-P892 CX31

MOTOR - INDUSTRIAL

G3512

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD22

CAMIÓN EXPULSOR

740 730C2 EJ 730C

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX31 CX28

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido