InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud

Retenedor Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud
269-8248: Retenedor plano de acero de 147 mm de longitud

Retenedor Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 269-8248

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero
Longitud (mm): 147.0
Ancho (mm): 70.0
Grosor (mm): 10.0
Se adapta a distintos tamaños de pernos (mm).: M14 X 2
Longitud (pulg): 5.787
Ancho (pulg): 2.756
Grosor (pulg): 0.394
Se adapta a distintos tamaños de pernos (pulg).: 9/16-12
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 269-8248

MOTONIVELADORA

16M 14M 14M-3 14M3 14

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido