InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaTeclas278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaTeclas278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo

Chaveta corporativa de bronce Cat® de 69,2 mm de longitud con cubierta de plástico moldeado para placa y película

Marca: Cat

Imágenes del producto
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo
278-1585: Chaveta corporativa de 69,2 mm de largo

Chaveta corporativa de bronce Cat® de 69,2 mm de longitud con cubierta de plástico moldeado para placa y película

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 278-1585

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Polyamide Plastic,Carbon Steel
Height (mm): 69.2
Width (mm): 9.8
Height (in): 2.724
Width (in): 0.386
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 278-1585

PALA FRONTAL

5090B

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304 305 303 303.5E 308E2 SR 308E SR 303ECR 308E CR 303E CR 308E2SR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 308E2CR 305E2 CR 308E2 CR 305.5E 305E 304E2 CR 304E

EXCAVADORA

311D LRR 320E L 352F 316F L 336E LH 349F L 349F LXE 336 GC 312E 312F 320E 336E 324E 336F 314E LCR 320E LRR 324E L 326F L 312F GC 336F L 336F XE 330F 336F L XE 316E L 349E L 315F LCR 329E L 314E CR 326F 336 311F LRR 329E 314F CR 385B 336E L 349E 336E H 349F 320E RR

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido