InicioAccesoriosCucharones - minicargador279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
InicioAccesoriosCucharones - minicargador279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Marca: Cat

Imágenes del producto
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge
279-5372: 1883 mm (74 in) , Base Edge

Note: Removing all SSL buckets that have base edge only (except Low Profile Buckets).Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 279-5372

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Width: 1883 mm
Width: 74.1 in
Capacity: 0.44 m³
Capacity: 0.58 yd³
Weight: 515.9 lb
Weight: 234 kg
Height: 426 mm
Height: 16.8 in
Capacidad nominal (m3): 0.44
Capacidad nominal (yd3): 0.58
Length: 27.9 in
Length: 708 mm
Base Edge Thickness: 0.75 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Ancho (mm): 1.883
Ancho (pulg): 74
Interface Type: Skid Steer Coupler
Herramientas de corte: Borde de la base
G.E.T. Options: Solo cuchilla de base
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 279-5372

MINICARGADOR

242B3 226D3 226B 226D 246B 246D 246C 236 232 262D3 250 236B3 232B 232D 252B 272C 272D 272D XHP 248 246 242 262 242D3 260 246D3 226B3 248B 216B 268B 236B 216 256C 236D 252 232D3 252B3 236D3 216B3 242B 242D 262B 262D 262C 228 272D2 XHP 226 272D3 XE 272D3 272D2

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

249D 289D 289C 289D3 255 259D3 279D3 265 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 259B3 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

CARGADOR TODOTERRENO

267 257D 277B 277D 277C 257B 297D 297C 257 297D2 257D3 247 297D XHP 287 247B3 267B 287C 287B 247B 287D 277 297D2 XHP 257B3

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido