Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesCulatas de cilindro282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
InicioMotorComponentes del motorCulatas de cilindro y componentesCulatas de cilindro282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro

Empaquetadura de culata de cilindro

Marca: Cat

Imágenes del producto
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro
282-2474: 2,2 mm de grosor de la empaquetadura de culata de cilindro

Empaquetadura de culata de cilindro

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 282-2474

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 881.08
Altura (mm): 15.24
Longitud (pulg): 34.69
Altura (pulg): 0.6
Ancho (mm): 314.32
Material: Steel & Graphite Gasket,Stainless Steel,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 282-2474

MOTOR DE CAMIÓN

C7

EXCAVADORA

325C L 324D L 325C 325D 324D LN

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido