Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores287-7210: Turbocompresor básico
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores287-7210: Turbocompresor básico
287-7210: Turbocompresor básico

Turbocompresor básico Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
287-7210: Turbocompresor básico
287-7210: Turbocompresor básico
287-7210: Turbocompresor básico
287-7210: Turbocompresor básico
287-7210: Turbocompresor básico

Turbocompresor básico Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 287-7210

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Rosca interna: 3/8-16-2B
Peso (kg): 31.5
Peso (lb): 69.45
Longitud (mm): 403.9
Altura (mm): 370.8
Longitud (pulg): 15.9
Altura (pulg): 14.6
Ancho (mm): 370.8
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 287-7210

CORTADOR GIRATORIO

RC7

GENERADOR

SR5

MOTOR DE PETRÓLEO

C32

AUXILIAR MARINO

C32

GRUPO ELECTRÓGENO

C32

MOTOR MARINO

C30 C32

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido