Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónDiferencialesOtros componentes del diferencial290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
InicioTren de impulsiónDiferencialesOtros componentes del diferencial290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central

Cat® Center Axle Differential Seal Retainer holds the seal securely, maintaining alignment and preventing lubricant leakage during rotation

Marca: Cat

Imágenes del producto
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central
290-4649: Retenedor de sello del diferencial del eje central

Cat® Center Axle Differential Seal Retainer holds the seal securely, maintaining alignment and preventing lubricant leakage during rotation

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 290-4649

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Cast Iron
Overall Length (mm): 348.0
Overall Height (mm): 200.0
Overall Length (in): 13.7
Overall Height (in): 7.874
Material: Gray (Flake) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 290-4649

CAMIÓN ARTICULADO

730C2 725C 730 730C 730 EJECTOR 725 725C2 735

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730C 730

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido