Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje

Cat® Axle Oil Cooler Coolant Hose prevents axle oil overheating, which can lead to premature wear and tear on axle components

Marca: Cat

Imágenes del producto
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje
290-6405: Manguera de refrigerante del enfriador de aceite del eje

Cat® Axle Oil Cooler Coolant Hose prevents axle oil overheating, which can lead to premature wear and tear on axle components

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 290-6405

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: CAUCHO SINTÉTICO,Manguera de refrigerante
Diámetro interno (mm): 54.0
Presión de trabajo (kPa): 158.58
Presión de trabajo (lb/pulg²): 23.0
Temperatura de operación: DE –40 °C A 125 °C
Aplicación: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR: RADIADOR
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 290-6405

CARGADOR DE RUEDAS

928HZ 924H 930H 924HZ

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido