Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesSoportes personalizados291-9911: Eslabón de enganche oscilante
InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesSoportes personalizados291-9911: Eslabón de enganche oscilante
291-9911: Eslabón de enganche oscilante

Eslabón de enganche oscilante Cat® para el Cargador de Ruedas de la Serie 906

Marca: Cat

Imágenes del producto
291-9911: Eslabón de enganche oscilante
291-9911: Eslabón de enganche oscilante
291-9911: Eslabón de enganche oscilante
291-9911: Eslabón de enganche oscilante
291-9911: Eslabón de enganche oscilante

Eslabón de enganche oscilante Cat® para el Cargador de Ruedas de la Serie 906

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 291-9911

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de la perforación (pulg): 1.65
Diámetro de la perforación (mm): 42.0
Material: Hierro fundido
Altura total (pulg): 5.12
Altura total (mm): 130.0
Longitud total (pulg): 14.96
Longitud total (mm): 380.0
Ancho total (pulg): 8.68
Ancho total (mm): 221.0
Color estándar: Amarillo Cat
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 291-9911

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906M 906H 906 906H2

CARGADOR DE RUEDAS

906K 906M 906

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido