InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
InicioSistemas eléctricos y electrónicosSensores e interruptoresOtros sensores e interruptores293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos

Interruptor basculante de luz de dos polos Cat® para el panel de control

Marca: Cat

Imágenes del producto
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos
293-9124: Interruptor basculante de luz de dos polos

Interruptor basculante de luz de dos polos Cat® para el panel de control

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 293-9124

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 46.6
Ancho (mm): 24.2
Altura (mm): 36.0
Temperatura (°C): -40° a 85°
Longitud (pulg): 1.83
Ancho (pulg): 0.95
Altura (pulg): 1.417
Temperatura (°F): -40° a 185°
Material: Polyamide Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 293-9124

TIENDETUBOS

PL72 PL83 PL87

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

TRACTOR DE CADENAS

D9T D7E LGP D8T D7E D8R D11T D8

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido