InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8

Perno de cabeza hexagonal Cat® para el bastidor trasero fijado en un orificio roscado, que proporciona una conexión fuerte y fiable entre dos o más componentes.

Marca: Cat

Imágenes del producto
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8
2B-7218: Perno de cabeza hexagonal de rosca 1-8

Perno de cabeza hexagonal Cat® para el bastidor trasero fijado en un orificio roscado, que proporciona una conexión fuerte y fiable entre dos o más componentes.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2B-7218

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 7.5
Bolt Length (mm): 190.5
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Recubrimiento: Fosfato De Zinc Y Aceite
Longitud de asa (pulg): 5.0
Longitud de asa (mm): 127.0
Material: Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2B-7218

TRACTOR TOPADOR

10C 10SU 10S 10U 8A 824S 8S 8U 825 824 826B 9U 9SU 834S 834 824C

DESGARRADOR

9 8 10

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R3000H R1700 II R1600G R1600H R2900G R1600

CABRESTANTE

59N 59L 58L 59 58

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 980 950B 950E 988 994 992 920 936E 988B 980B 992B 980C 992C 930 936 G936 994D 930R 930T

MOTOTRAÍLLA

630A

MOTONIVELADORA

120G

TIENDETUBOS

594H 594

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

777E 777 773 785

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B 834B

CAMIÓN ARTICULADO

D400E D250B D400D D25D D350E D350D D350C D30D D400 D300B D40D

TRACTOR DE RUEDAS

650B 660B 615 615C 666B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C 826B

GRUPO ELECTRÓGENO

3516C 3516E

CAMIÓN

785 789 789C 777C 777B 789B 777D 777F 785G 785C 785B

CARGADOR DE CADENAS

977L 983B

REMOLQUE

VFS70 VFS50

TRACTOR

776B 784C

EXCAVADORA

245D 245B

TRACTOR DE CADENAS

D7G D8K D8L D9G D10 D9N D9H D10N D5H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido