InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito2G-8824: Oscilación del cojinete
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito2G-8824: Oscilación del cojinete
2G-8824: Oscilación del cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
2G-8824: Oscilación del cojinete
2G-8824: Oscilación del cojinete

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2G-8824

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 45.0
Inside Diameter (in): 1.76
Outside Diameter (mm): 62.0
Outside Diameter (in): 2.44
Overall Length (mm): 35.0
Overall Length (in): 1.38
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 35.0
Muesca interna:
Diámetro interior aproximado (mm): 45.0
Diámetro exterior aproximado (mm): 62.0
Muesca externa:
Orificios cruzados:
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2G-8824

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

902 908 906

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido