Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas2K-0337: Contratuerca de 0,750
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas2K-0337: Contratuerca de 0,750
2K-0337: Contratuerca de 0,750

Contratuerca hexagonal de acero Cat® de 0,750

Marca: Cat

Imágenes del producto
2K-0337: Contratuerca de 0,750
2K-0337: Contratuerca de 0,750
2K-0337: Contratuerca de 0,750
2K-0337: Contratuerca de 0,750
2K-0337: Contratuerca de 0,750

Contratuerca hexagonal de acero Cat® de 0,750

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2K-0337

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Grosor (mm): 16.9
Altura (pulg): 0.64
Thickness (in): 0.665
Tipo de tuerca: Tuerca De Traba
Mando (pulg): 1 1/16
Material: ACERO,Otras mezclas: Metal y no metal,Aleación de zinc
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 3/4-16
Descripción del material:  SAE J995 grado 8
Recubrimiento: Fosfato De Zinc Y Aceite
Tamaño de rosca (mm): 0,750
Mando (mm): 28.58
Rosca: Rosca fina UNF
Endurecido:
Paso de rosca del orificio: 16.0
Ancho de la tuerca: 3 (pulg): 1 1/8
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2K-0337

TRACTOR TOPADOR

977A 955 4A

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6200 MD6250 MD6380

SOLUCIONES DE OEM

3412C

CAMIÓN PARA CANTERAS

777E 775D 775B 773E 771D 771C 772G 770G

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-573 CP-533C CS-583 CS-433B CS-563 CS-533 CP-433B CS-533C CP-563C CP-563 CB-434 CP-533 CS-563C

RETROEXCAVADORA CARGADORA

415

CORTADOR DE TRONCOS

227

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B SS-250

MOTONIVELADORA

24 120B 140 14E 24H 24M 120 12F

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 525D 555D

GRUPO ELECTRÓGENO

C18 3508B

MÓDULO DE POTENCIA

TR43-C18L

CONTROL HIDRÁULICO

143 140

MOTOR INDUSTRIAL

C-15

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

573C 573D 563C 563D 553C 2570C 2570D 2470C 2670C 2670D

EXCAVADORA

225 235

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP-800 AP500 AP655 BG555E PE636 AP-1050B AP-800D AP-800C AP-800B BG-260C AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP-500E AP655F L AP600F AP-655D AP-1000B AP-1000E AP-1000F AP-555E AP-650B BG-230 AP-1050 BG1055E AP-1055F AP-1055E BG600D AP-1000 BG-225C AP555 BG-230D BG655D AP-1200 BG-245C BG500E AP1000

CISTERNA

SPT342

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

MEZCLADOR GIRATORIO

RM500B RM800

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

TH43-C18

PAQUETE DE PETRÓLEO

C18

TIENDETUBOS

587T 587R PL83 PL87 583T

MOTOR MARINO

C18 C15 3406E

TRACTOR

772B 784C 784B 776 776D 776C 776B 768C

CORTADOR DE ESCOBILLA

BRX118 BRX418 BRX318

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500 RR-250

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AE40 II AD45B AD55B AD60 AD55 AD63 AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657 651 651E 651B 641B 666B 631G 631D 631E 621E 633E 657G 633D 621B 657E 657B 637K 637E 637G 637B 637D 627G 627F 639D 627B 627E 627 666 637 641 657

TREN DE FUERZA

TR43M44-C13B

CORTADOR GIRATORIO

RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 844H 844K 844 854

TRACTOR DE RUEDAS

650B 633E II 651B 651E 660B 631K 631D 631E 631G 641B 666B 621K OEM 621 651 623B 623G 623H 623E 623F 621B 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621H 621S 639D 627B 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E 637K

TRANSPORTADOR

584 584HD

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-450 PM-565B PR-1000 PR-450C PM-465 PM-201 PM-565

CAMIÓN

773G LRC 793F XQ 793F CMD 775G 775F 772G OEM 793F OEM 775E 775D 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 775G OEM 770G OEM 769D 769C 785 789 793 770G 793D 793B 793C 793F 772G 69D 773E 785G 773D 773G 773F 773G OEM 785C 785D 773B 785B 772 770 777 775G LRC

TRACTOR DE CADENAS

D10 D4D D4E D6C D9 D10N D10R D10T D4E SR D8T D10T2 D8N D9T

DESGARRADOR

953B 953 943 4

REGLÓN DE ASFALTO

10 FT AS2252C AS2302

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400 RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-300 RM-500

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 972H 972K 972M 972L 966 XE 950M 962M 980XE 966H 966L 966K 930K 966M 930M 924H 924K 938K 990 II 938M 926M 966 972 966 GC 972 XE 966XE 980 982 980GC 995 994 990 993 992 950 982 XE 980 XE 980K HLG 966K XE 990K 990H 972G II 972M XE 993K 966M XE 992G 980L 980K 992K 972XE 980M 994F 994D 994K 994H 966G II 982M

CAMIÓN EXPULSOR

D400E II

CAMIÓN DE OBRAS

789G 777G 777E 789D 773GC 772 770 793D 777 775 773 793F 785D 789 785 793 D10R

CHALLENGER

55 35 45

CAMIÓN ARTICULADO

D35HP D350E D350E II D400E II D400E D400D D400 D40D

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT28 IT18 IT28B IT18B

CARGADOR DE CADENAS

983 943 941 953 951C 951B 977D 977H 941B 953C 953D 955C 955H 955K 955L 983B

HERRAMIENTA

CARRIAGE H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido