InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales2M-1157: PISTA
InicioTren de impulsiónDiferencialesCojinetes diferenciales2M-1157: PISTA
2M-1157: PISTA

Cojinete de rodillo cilíndrico Cat® (pista exterior)

Marca: Cat

Imágenes del producto
2M-1157: PISTA
2M-1157: PISTA
2M-1157: PISTA
2M-1157: PISTA
2M-1157: PISTA

Cojinete de rodillo cilíndrico Cat® (pista exterior)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2M-1157

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Type: Cylindrical Roller Bearing
Inside Diameter (mm): 215.18
Outside Diameter (mm): 230.09
Width (mm): 37.0
Inside Diameter (in): 8.47
Outside Diameter (in): 9.06
Width (in): 1.46
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2M-1157

TIENDETUBOS

594H 594

TRACTOR DE CADENAS

D9G D9H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido