InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores2P-3692: CALCE
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores2P-3692: CALCE
2P-3692: CALCE

Marca: Cat

fallback-image
2P-3692: CALCE

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2P-3692

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero de carbono
Outside Diameter (in): 1.92
Outside Diameter (mm): 48.77
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 16.66
Thickness (mm): 0.08
Thickness (in): 0.003
Inside Diameter (in): 0.656
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2P-3692

CAMIÓN

769B 773 769

TRACTOR

768B 772

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido