InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos2P-6732: Acoplamiento reutilizable
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAcoplamientos2P-6732: Acoplamiento reutilizable
2P-6732: Acoplamiento reutilizable

BRIDA de acoplamiento en espiral XT reutilizable Cat®: 90°

Marca: Cat

Imágenes del producto
2P-6732: Acoplamiento reutilizable
2P-6732: Acoplamiento reutilizable
2P-6732: Acoplamiento reutilizable
2P-6732: Acoplamiento reutilizable
2P-6732: Acoplamiento reutilizable

BRIDA de acoplamiento en espiral XT reutilizable Cat®: 90°

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2P-6732

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Conector: Reutilizable
Material: ACERO
Recubrimiento: Revestimiento De Zinc
Forma: 90 grados
Tipo de conector: -20 BRIDA CAT
Longitud de caída (mm): 77.0
Longitud de caída ("): 3.03
Longitud (mm): 148.0
Longitud (pulg): 5.83
Factor de corte (mm): 70.0
Factor de corte ("): 2.76
Tamaño de manguera recomendado (mm): 31.8
Tamaño de manguera recomendado (pulg): 1.25
Compatible con: SAE 100R12
Tipo de sello: Nbr 1p-3704, Fkm 235-2475
Descripción: Acoplamiento Reutilizable 20XT5ES-R
Aplicaciones: Acoplamiento reutilizable para uso con la manguera hidráulica. Comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener información adicional.
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2P-6732

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900G R1700G R2900 R1700 II

PALA FRONTAL

235C

CARGADOR DE RUEDAS

992C

CORTADOR DE TRONCOS

227

EXCAVADORA

375-A 330-A 320B N 320B L 322B L 330 L 225 330-A L 245 350-A 320B LU 350-A L 325B L 245D 320B 320C 330B 235B 235C 245B 322B 235D 235 325B 330B L 350 L 320B U

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido