InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresOtros pasadores2R-0720: Pasador de horquilla
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaPasadoresOtros pasadores2R-0720: Pasador de horquilla
2R-0720: Pasador de horquilla

Pasador de horquilla

Marca: Cat

Imágenes del producto
2R-0720: Pasador de horquilla
2R-0720: Pasador de horquilla
2R-0720: Pasador de horquilla
2R-0720: Pasador de horquilla
2R-0720: Pasador de horquilla

Pasador de horquilla

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2R-0720

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Orificio Cruzado
Material: No especificado
Recubrimiento: No Especificado
Longitud (mm): 79.0
Diámetro del pasador (mm): 9.5
Diámetro de la cabeza (mm): 13.0
Altura de la cabeza (mm): 2.0
Longitud (pulg): 3.13
Diámetro del pasador (pulg): 0.374
Diámetro de la cabeza (pulg): 0.5
Altura de la cabeza (pulg): 0.1
Pin Length (mm): 79.38
Pin Length (in): 3.125
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2R-0720

TRACTOR TOPADOR

824S 825

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814 814B 824C

TRACTOR DE RUEDAS

613C II 621 639D 615C 627B 627G 623B 615C II 623G 631D 651B 631G 621B 637G 613B 637D 657B 613C 615 621R 621E 633D 641B 657G 611 621G 621S

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816 826C 816B

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-250C

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 815 815B

CARGADOR DE RUEDAS

G926 916 966F II 920 936E 936F G916 926 980B 960F 980C 980F 930 950B/950E 936 980 926E 966D 966C 966F 966E G936 950B 950E 950F 970F 966R 950 930R 930T 980F II 950F II

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT18B IT28 IT28B IT18

MOTOTRAÍLLA

621E 621B

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250B

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido