InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
InicioHerramientas de corteRetención y tornillería de herramientas de cortePasadores de herramienta de corte2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz

Pasador de horquilla con orificio en cruz Cat®, DE × L: 17,42 × 83,3 mm

Marca: Cat

Imágenes del producto
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz
2T-1138: Pasador de horquilla con orificio en cruz

Pasador de horquilla con orificio en cruz Cat®, DE × L: 17,42 × 83,3 mm

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2T-1138

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de la cabeza (pulg): 0.93
Diámetro de la cabeza (mm): 24.0
Altura de la cabeza (pulg): 0.16
Altura de la cabeza (mm): 4.0
Longitud (pulg): 3.28
Longitud (mm): 83.3
Material: Acero
Diámetro del pasador (pulg): 0.686
Diámetro del pasador (mm): 17.42
Tipo: Orificio Cruzado
Pin Length (mm): 83.34
Pin Length (in): 3.281
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2T-1138

MOTOTRAÍLLA

613G 613C 613C II

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido