Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesOtros sellos2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior

Sello del cigüeñal tipo rotación Cat® especializado para la rotación a la derecha, lo que garantiza un sellado hermético, evita fugas y mantiene la eficiencia del motor

Marca: Cat

Imágenes del producto
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior
2W-1733: Sello del cigüeñal de 186,33 mm de diámetro exterior

Sello del cigüeñal tipo rotación Cat® especializado para la rotación a la derecha, lo que garantiza un sellado hermético, evita fugas y mantiene la eficiencia del motor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2W-1733

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bore Diameter (in): 7.336
Bore Diameter (mm): 186.33
Overall Width (in): 0.445
Overall Width (mm): 11.3
Primary Sealing Material: PTFE (Polytetrafluoroethylene)
Seal Type: Lip Type
Shaft Diameter (in): 6.07
Shaft Diameter (mm): 154.19
Style: CNPI
Material: Teflon Plastic,Carbon Steel,Plastic Plastic,Coating Mixed: Nonmetallic,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2W-1733

TRACTOR TOPADOR

10SU 10U 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU 834U 834S 8SU

MOTOR DE GAS

G3412 G3408C G3406

CAMIÓN PARA CANTERAS

771D 771C 775D 775B

COMPACTADOR DE SUELOS

825C

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

651E 623F 623E 627E 621E 657E

ESTABILIZADOR DE SUELOS

SS-250

MOTONIVELADORA

24H 16H NA 16G

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 834B 814B 824C

GENERADOR

WEG

TRACTOR DE RUEDAS

623B 651B 623E 623F 651E 621B 657E 621E 621F 633D 639D 627B 627E 627F 631D 631E 631G 637G 637D 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826C

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B 3412C

MOTOR - MÁQUINA

3408 3208

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-450 PR-750B

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

16G

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3406 3412E 3412C 3408B

CAMIÓN

775D 773D 769D 769C 773B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C 3406B 3412 3408B G3412C 3412C 3406

EXCAVADORA

375-A 245 245D 245B

TRACTOR DE CADENAS

D9 D8 D8T D8R D8L D8N D8 GC D9T D9L D9N D10N D8GC D10R

CISTERNA

SPS342 SPT342 SCT673

DESGARRADOR

9 8 10

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R3000H R2900G R2900 XE R2900

CABRESTANTE

59N 59L 58L 57H 59 58

CARGADOR DE RUEDAS

990 988F 992D 980C 992C 980F 980G 990 II 980F II

MOTOR DE CAMIÓN

3406E 3406C 3406B 3406

TIENDETUBOS

PL83 PL87 587T 578

CAMIÓN ARTICULADO

D400D D40D

MOTOR MARINO

3408B 3412C 3412 3406B 3408 3406

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B

TRACTOR

772B 768C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RR-250

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido