Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos a granel2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo

Junta de goma negra rectangular Cat® para motor y posenfriador

Marca: Cat

Imágenes del producto
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo
2W-4054: Sello de canal de 1440 mm de largo

Junta de goma negra rectangular Cat® para motor y posenfriador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2W-4054

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Caucho
Longitud (mm): 1,440.0
Ancho (mm): 296.0
Altura (mm): 15.0
Longitud (pulg): 56.69
Ancho (pulg): 11.65
Altura (pulg): 0.61
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2W-4054

MOTOR DE GAS

G3612 G3616

MOTOR MARINO

3616

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3616

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido