Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados2W-5240: Tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor
InicioMangueras y tubosAdaptadores, acoplamientos y conexionesAdaptadores personalizados2W-5240: Tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor
2W-5240: Tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor

El tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor Cat® proporciona una conexión entre la bomba del filtro de aceite y la distribución de aceite del motor y garantiza un funcionamiento uniforme

Marca: Cat

fallback-image
2W-5240: Tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor

El tubo de salida de la bomba del filtro de aceite del motor Cat® proporciona una conexión entre la bomba del filtro de aceite y la distribución de aceite del motor y garantiza un funcionamiento uniforme

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2W-5240

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 2W-5240

TRACTOR TOPADOR

7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

DESGARRADOR

7 6 5 4 977 951 955

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE CADENAS

517 D4HTSK III

CABRESTANTE

57H 57 56 55 56H

COMPACTADOR VIBRATORIO

CP-643 CB-534 CP-653 CS-653 CS-643

COMPACTADOR DE SUELOS

815B

CARGADOR DE RUEDAS

966F II 972G 950B/950E 950B 950E 936E 936F 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 930R 930T

MOTONIVELADORA

12H 12G 120G 160H 160G 160H NA 160H ES 12H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H 140G 140H NA 130G 140H ES 143H 14G

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528 518C 528B 530B

TIENDETUBOS

561D

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814B

GENERADOR

SR4

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816B

GRUPO ELECTRÓGENO

3304B

CONTROL HIDRÁULICO

163 153

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

12G 130G 140G

MOTOR - MÁQUINA

3304 3306

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 3304B 3306B D330C

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3304 3304B

CARGADOR DE CADENAS

973

EXCAVADORA

229 215B 215D E300 225B 225D E240 EL240 219D 235B EL300 229D

TRACTOR DE CADENAS

D6H XL D6H XR D6G SR D7G D7H D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D6G2 XL D4H III D4H XL D4H D4E D4E SR D6F SR D5B D5E D6E SR D6D D6R D6E D6G D6H

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido