Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de enfriamientoIntercambiadores de calor2W-6593: Conjunto del núcleo: posenfriador
InicioMotorSistema de enfriamientoIntercambiadores de calor2W-6593: Conjunto del núcleo: posenfriador
2W-6593: Conjunto del núcleo: posenfriador

Conjunto de núcleo del posenfriador Cat® (agua de las camisas y aire marino)

Marca: Cat

Imágenes del producto
2W-6593: Conjunto del núcleo: posenfriador
2W-6593: Conjunto del núcleo: posenfriador

Conjunto de núcleo del posenfriador Cat® (agua de las camisas y aire marino)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 2W-6593

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (pulg): 8.66
Altura total (mm): 220.2
Longitud total (pulg): 22.0
Longitud total (mm): 558.8
Ancho total (pulg): 11.74
Ancho total (mm): 298.38
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 2W-6593

CAMIÓN PARA CANTERAS

775D 775B

SOLUCIONES DE OEM

3412C

CARGADOR DE RUEDAS

990 II 992D 992C 990

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844

GENERADOR

SR500 SR4

MOTOR DE PETRÓLEO

3412E

MÓDULO DE POTENCIA

PM3412

GRUPO ELECTRÓGENO

3412C 3412

MOTOR MARINO

3412 3412C 3412E 3412D

MOTOR - MÁQUINA

3208

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PR-1000C PR-1000 PR-750B

MOTOR INDUSTRIAL

3412 3412E 3412C

CAMIÓN

773E 773D 775E 773B 775D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3412C 3412

TRACTOR

772B

CISTERNA

SPS342 SCT673 SPT342

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido