Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio300-7925: Cables de comunicación
Inicio300-7925: Cables de comunicación
300-7925: Cables de comunicación

Sistema de cables de comunicación Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
300-7925: Cables de comunicación
300-7925: Cables de comunicación
300-7925: Cables de comunicación

Sistema de cables de comunicación Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 300-7925

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 351.0
Peso (kg): 0.04
Peso (lb): 0.09
Longitud (pulg): 13.82
Longitud del cable (pulg): 13.82
Longitud del cable (mm): 351.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 300-7925

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido