Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores302-1408: Cartucho de turbocompresor
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores302-1408: Cartucho de turbocompresor
302-1408: Cartucho de turbocompresor

Cartucho de turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
302-1408: Cartucho de turbocompresor
302-1408: Cartucho de turbocompresor

Cartucho de turbocompresor

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 302-1408

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 337.8
Altura (mm): 256.5
Longitud (pulg): 13.3
Altura (pulg): 10.1
Ancho (mm): 256.5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 302-1408

CAMIÓN DE OBRAS

770

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R2900G

TRACTOR DE RUEDAS

631D 633D 657G 637D

PALA HIDRÁULICA

6040 FS 6040

MOTOR

C32B INDUSTRIAL

MOTOR INDUSTRIAL

C32 C32B

CARGADOR DE RUEDAS

980H 990K 990

CAMIÓN

770 770G

PERFORADORAS GIRATORIAS/DE CADENAS

MD6290

MOTOTRAÍLLA

657G 657E

EXCAVADORA

M325C

TRACTOR DE CADENAS

D11R D11T D11

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido