Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores302-7443: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BÁSICO
InicioMotorSistema de turbocompresorTurbocompresores y grupos de turbocompresores302-7443: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BÁSICO
302-7443: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BÁSICO

Turbocompresor

Marca: Cat

Imágenes del producto
302-7443: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BÁSICO
302-7443: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR: BÁSICO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Turbocompresor

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 302-7443

Descripción:

  • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

Atributos:

  • Mediante los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 302-7443

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 344.17
Longitud (pulg): 13.55
Altura (pulg): 18.2
Altura (mm): 462.28
Ancho (mm): 344.17
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 302-7443

MOTOR DE PETRÓLEO

C18

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-201

MOTOR INDUSTRIAL

C18

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido