Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
308-7830: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño de calibre estándar

308-7830: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño de calibre estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto

308-7830: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño de calibre estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

087-5550: Anillo de 150,20 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

095-1635: Sello anular de 149,60mm de diámetro interior

Cantidad: 1

128-9266: Sello amortiguador de plástico de 109 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

165-9291: Junta tipo labio de 107,5 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

170-9865: Sello en U de 108,4 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

185-0230: Guía de pistón del anillo de desgaste de 159,82 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

185-0231: Anillo de plástico de 151,93 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

191-3128: Anillo de sello de 104 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

506-2321: Sello de dos piezas de 160 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

7Y-4941: Anillo de respaldo de plástico de 110 mm de diámetro interno

Cantidad: 1

8T-8378: Junta del cabezal de 155,56 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 11 de 11

Descripción del número de pieza 308-7830

Descripción: Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar completamente un cilindro hidráulico. Atributos: los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen sellos Cat® originales, muchos de los cuales cuentan con materiales y diseños patentados para un conjunto de compresión superior y aplicaciones de temperatura más amplias. Todos se adaptan a su aplicación, lo que ayuda a garantizar el máximo rendimiento y una larga vida útil. Además, debido a que los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® proporcionan todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo, los clientes reciben una solución rápida durante las reparaciones urgentes. Esto garantiza el máximo tiempo de actividad y productividad. Aplicación recomendada: la aplicación del kit de sellos de cilindros hidráulicos Cat® es específica para el número de pieza de un grupo de cilindros e incluye las mejoras de ingeniería más recientes.

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como 1,3-butadieno, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 308-7830

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 308-7830

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

336E HVG 336D 330D 336D L

EXCAVADORA

336D LN 330D L 330D MH

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido