Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPrisioneros310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75
310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75

El prisionero de traba de ahusamiento Cat® de rosca M12 x 1,75 para las líneas de la dirección garantiza un rendimiento de la dirección seguro y preciso.

Marca: Cat

Imágenes del producto
310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75
310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75
310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75
310-1945: Prisionero de traba de ahusamiento de rosca M12 x 1,75

El prisionero de traba de ahusamiento Cat® de rosca M12 x 1,75 para las líneas de la dirección garantiza un rendimiento de la dirección seguro y preciso.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 310-1945
Longitud del tornillo: A (mm): 70
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tipo de prisionero: Traba De Ahusamiento
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M12 × 1.75
Material: Low Alloy Steel,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 310-1945

PERFORADORA ROTATIVA

MD6380 MD6200 MD6250

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

CARGADOR DE RUEDAS

994K 995

MOTOTRAÍLLA

657 651 657G 657E

MOTONIVELADORA

24

TIENDETUBOS

PL83 PL87 PL72

CORTADOR GIRATORIO

RC20

CAMIÓN DE OBRAS

789G 772 770 793D 789D 794 AC 793F 798 AC 789 785 798 796 AC

TRACTOR DE RUEDAS

651 657G

GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

CUCHARÓN MEZCLADOR

MB250

MOTOR MARINO

C140

CAMIÓN

772G 785 793F CMD 772G OEM 793F OEM 793F XQ 770G 795F XQ 785G 793D 772 797F 770 793F 795F AC 794 AC 770G OEM 789D

TRACTOR DE CADENAS

D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T LGP D6T XL D4 D6K2 LGP D10T2 D11 D9T D11T D6K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido