Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
310-9559: JUEGO: EMPAQUETADURA

310-9559: JUEGO: EMPAQUETADURA

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada

310-9559: JUEGO: EMPAQUETADURA

Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

094-9424: Empaquetadura de 18 mm de diámetro exterior

Cantidad: 8

095-2038: Arandela de 2 mm de grosor

Cantidad: 1

095-2039: Arandela de 2 mm de grosor

Cantidad: 1

095-2040: ARANDELA

Cantidad: 1

096-9528: Sello anular de 109,5 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

096-9532: Arandela de la caja del engranaje delantero de diámetro interior de 15,8 mm

Cantidad: 1

099-4437: Empaquetadura de la cubierta de transmisión de 0,3 mm de grosor

Cantidad: 19

125-2968: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

178-6537: Empaquetadura de cubierta de caja del motor de 1 mm de grosor

Cantidad: 1

212-8572: Empaquetadura de cubierta de caja del motor de 1 mm de grosor

Cantidad: 1

217-5589: Empaquetadura de bomba de depósito de lubricación de 1,6 mm de espesor

Cantidad: 1

234-4796: Empaquetadura de tubería de aceite del motor

Cantidad: 1

294-1733: Empaquetadura de la placa de la caja delantera del motor

Cantidad: 1

294-1734: Empaquetadura de la placa de la caja delantera del motor

Cantidad: 1

294-1804: Sello anular de 15,8 mm de diámetro interior

Cantidad: 6

294-1811: Arandela de 1,2 mm de grosor

Cantidad: 3

294-1820: Junta de la bomba del filtro de combustible de 1 mm de espesor

Cantidad: 1

294-1841: Empaquetadura de la bomba de inyección de combustible

Cantidad: 1

294-1842: Sello anular de 114,4 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

294-1846: Sello anular de 61,59 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

305-4892: SELLO ANULAR

Cantidad: 2

305-4901: Sello anular de 8,1 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

379-4433: Empaquetadura de la caja del volante de 0,5 mm de grosor

Cantidad: 1

5B-5947: Empaquetadura de la válvula del filtro de aceite de 14 mm de espesor

Cantidad: 1

5I-4993: Sello anular de 10,8 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5I-5038: Junta tórica de 24,4 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

5I-7561: Junta para conductos de aceite de 1 mm de grosor

Cantidad: 1

5I-7599: Junta Tórica de Diámetro Interior de 79,5 mm

Cantidad: 1

5I-7691: Empaquetadura del enfriador de aceite del motor de 1 mm de grosor

Cantidad: 2

5I-7842: Empaquetadura del colector de aceite

Cantidad: 1

5I-7862: Empaquetadura del Núcleo del Enfriador de Aceite del Motor de 0,8 mm de espesor

Cantidad: 1

5I-7864: Empaquetadura de montaje del codo

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 32 de 34

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido