InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico318-6579: JUEGO DE REPARACIÓN
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico318-6579: JUEGO DE REPARACIÓN
318-6579: JUEGO DE REPARACIÓN

Marca: Cat

fallback-image
318-6579: JUEGO DE REPARACIÓN

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

Actualmente no hay piezas asociadas con este kit..

Si necesita información adicional, comuníquese con su distribuidor

Visítenos

O bien, utilice nuestro Formulario de contacto
.

DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 318-6579

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 17.0
Length (in): 0.67
Outer Diameter (mm): 45.1
Outer Diameter (in): 1.78
Inner Diameter (mm): 37.69
Inner Diameter (in): 1.48
Hex Size (mm): 14.3
Hex Size (in): 0.56
Thread: 7/6-20-2A
Weight (kg): 0.03
Weight (lb): 0.08
Thickness (mm): 3.53
Thickness (in): 0.14
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 318-6579

CAMIÓN ARTICULADO

735B 740 735 OEM 740B 735

CAMIÓN EXPULSOR

740 740B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido