Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
InicioTren de impulsiónEjes y componentesEjes319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal

Tapón hexagonal de hierro fundido Cat®; tapón de drenaje para la caja del eje

Marca: Cat

Imágenes del producto
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal
319-8731: Tapón de drenaje hexagonal

Tapón hexagonal de hierro fundido Cat®; tapón de drenaje para la caja del eje

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 319-8731

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel
Length (mm): 85.0
Hex Size (mm): 57.0
Length (in): 3.35
Hex Size (in): 2.25
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 319-8731

CAMIÓN DE OBRAS

793 777G 785D 777 775 773 785 793F

CAMIÓN

775G 785G 773G 793F 785 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 793F CMD 785C 785D 793F OEM 777G 793F XQ

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido