Inicio331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
Inicio331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor

Taco de desgaste Cat® de la placa de la cubierta del cáncamo de 20 mm de grosor que se usa en el bastidor del cargador

Marca: Cat

Imágenes del producto
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor
331-2489: Taco de desgaste de la placa de cubierta de 20 mm de grosor

Taco de desgaste Cat® de la placa de la cubierta del cáncamo de 20 mm de grosor que se usa en el bastidor del cargador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 331-2489

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 90.0
Longitud (pulg): 3.5
Altura (mm): 50.0
Altura (pulg): 2.0
Ancho (mm): 20.0
Ancho (pulg): 0.8
Color: Roja
Tamaño de rosca (mm): 10
Tamaño del orificio (mm): 8.7 (2X)
Tamaño del orificio (pulg): 0.342 (2X)
Material: Plástico de nailon
Peso (kg): 0.095
Peso (lb): 0.2
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 331-2489

RETROEXCAVADORA CARGADORA

426 428F 428 422F 432E 444F 444 432F 434 442E 434E 422E 434F 444E 432 428E 432F2 422F2 444F2 434F2 427F2 426 F2 428F2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido