InicioSistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas333-7846: Cojinete: plataforma
Inicio
Sistema hidráulicoBombas, motores y componentes hidráulicosBombas hidráulicas
333-7846: Cojinete: plataforma
333-7846: Cojinete: plataforma

Cojinete de catre Cat® (derecho)

Marca: Cat

fallback-image
333-7846: Cojinete: plataforma

Cojinete de catre Cat® (derecho)

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
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
Diagrama de piezas para 333-7846
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 333-7846

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho (pulg): 0.63
Descripción del material: Acero
Altura (mm): 30
Altura (pulg): 1.18
Ancho (mm): 16
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 333-7846

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 844K 993K 938K 994K 995 990K 990 993 992

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

301.8 301.9 301.6 301.5 302CR 301.7CR

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3022 MH3024

PRODUCTOS FORESTALES

538

MOTOTRAÍLLA

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

EXCAVADORA

MH3022 MH3024 M315F FM538 M317F M318F

EXCAVADORA DE RUEDAS

M323F M313-07 M320F M314-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M322 M320 M318F M318 M319 M316 M317

TRACTOR DE CADENAS

D10T2 D7E LGP D7E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto