Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
InicioSistema hidráulicoGrupos de válvulas hidráulicas y componentesOtras válvulas hidráulicas335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio

Grupo de válvula de solenoide y alivio Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio
335-0084: Grupo de válvula: solenoide y alivio

Grupo de válvula de solenoide y alivio Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 335-0084

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 237.7
Ancho (mm): 54.0
Altura (mm): 73.0
Longitud (pulg): 9.35
Ancho (pulg): 2.13
Altura (pulg): 2.87
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 335-0084

GRUPO ELECTRÓGENO

3512 3512B

PRODUCTOS FORESTALES

548 558 568 FM528 538 OTHER

SOLUCIÓN SPL BASADA EN EXCAVADORA

330F OEM 352F OEM 320E

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

329D L 336FMHPU 329E 336D L 336E HVG 330 MHPU 349E L HVG 336F 336D 336E 323F OEM 390F

EXCAVADORA

336E LN 340 352F 340F 336E LH 349 349F LXE 349D L 336 GC 328D LCR 329D LN 329D L 336D2 LXE 323F SA FM538 340F L LRE 336D 324D 336E 324E 336F 349D2 L 336F LN XE MH3295 320E LRR 352 350 325F LCR 320D2 323F LN 336D2 L 324E L FM548 336F L 323F 336F XE 374F L 323D 320 390F 320D L 374F 326 349E L 330D2 336E LNH 330 GC 325 323 329E L 323D SA 320D RR 345D L VG 336D LN 330 323D L 340MHPU 330D2 L 336 323D LN 340F L UHD 349E L VG 324E LN 329D 330F L 329E 352F XE VG 326D2 L 345D 336 MHPU 320E L 320D2 GC 345D L 349F L 336F LNXE 329F L 336D2 XE 325D L 320D 320E 326D2 349D2 395 323E L 352F-VG 323D2 L 336F LN 320D LRR 329E LN 321D LCR 326F L 336D L 323E SA 320E LN 323F OEM 336D2 320F L 330F 336F L XE 323E LN 329D2 L FM558 330D 326F 320D2 L 324D LN 390F L 374 329D2 323F L 336D2 L XE 349D 330F LN FM568 324D L 330D L 330GC 336E L 320 GC 326F LN 349E 336E H 349F 320E RR 325F 352 UHD

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido