Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento341-3348: Conjunto de montaje
InicioMotorComponentes del motorMontajes y soportes del motorMontajes y componentes de aislamiento341-3348: Conjunto de montaje
341-3348: Conjunto de montaje

Conjunto de montaje

Marca: Cat

Imágenes del producto
341-3348: Conjunto de montaje
341-3348: Conjunto de montaje

Conjunto de montaje

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 341-3348

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 1.22
Longitud total (mm): 60.0
Diámetro interno (mm): 31.0
Diámetro externo de la cabeza (pulg): 3.54
Diámetro externo piloto (mm): 50.0
Diámetro externo piloto (pulg): 1.97
Diámetro externo de la cabeza (mm): 90.0
Material: Chlorobutyl (CIIR) Rubber
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 341-3348

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 R1700 XE

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906

COMPACTADOR DE SUELOS

815K 815

CARGADOR DE RUEDAS

972M XE 980 XE 962 982XE 966M XE 980XE 966 972M 972 972XE 980M 966 GC 972 XE 950GC 966 XE 966XE 980 982 980GC 966M 950 982 XE 982M 950 GC

MOTOTRAÍLLA

627K 627 637 637K 637K

MOTONIVELADORA

120 140

CAMIÓN EXPULSOR

740

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 555D 545D 525D

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814K 814

GENERADOR

LC51XX

CAMIÓN ARTICULADO

740 GC 745

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816K 816

GRUPO ELECTRÓGENO

C7.1 GEN XQP200 XQ230

MOTOR

C7.1

MOTOR INDUSTRIAL

C7.1

MOTOR - INDUSTRIAL

MX35

CARGADOR DE CADENAS

953K 963 963K

TRACTOR DE CADENAS

D6N LGP D6N XL D6N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido