Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
InicioMangueras y tubosMangueras, conjuntos de mangueras y componentes de manguerasMangueras de longitud fija343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior

La manguera de las tuberías de llenado de aceite del motor Cat® asegura un flujo de aceite continuo dentro del motor, lo que garantiza una lubricación óptima de las piezas móviles.

Marca: Cat

Imágenes del producto
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior
343-0773: Manguera de la tubería de llenado de aceite del motor de 41,3 mm de diámetro interior

La manguera de las tuberías de llenado de aceite del motor Cat® asegura un flujo de aceite continuo dentro del motor, lo que garantiza una lubricación óptima de las piezas móviles.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 343-0773
Material: CAUCHO DE NEOPRENO
Diámetro interno (mm): 41.0
Temperatura de operación: -40 °C A 100 °C
Aplicación: CONEXIÓN EN EL SISTEMA DEL MOTOR
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 343-0773

RETROEXCAVADORA CARGADORA

428F 416F 444F 432F 434F 440 450 432F2 420F2 430F2 444F2 434F2 416F2 420F 428F2 430F

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido