Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónFrenos y componentesOtros componentes del freno343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
InicioTren de impulsiónFrenos y componentesOtros componentes del freno343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento

Grupo de freno de estacionamiento Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento
343-4135: Grupo de freno de estacionamiento

Grupo de freno de estacionamiento Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 343-4135

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud total (mm): 195.91
Ancho total (mm): 193.8
Altura total (mm): 135.7
Longitud total (pulg): 7.71
Ancho total (pulg): 7.63
Altura total (pulg): 5.34
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 343-4135

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 926

CARGADOR DE RUEDAS

930 926 924K 926M 930K 924 930M

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido