InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
InicioTornillería, sellos e insumosSellos, empaquetaduras y sellos anularesSellos anulares346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo

Sello anular

Marca: Cat

Imágenes del producto
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo
346-8577: 145,72 mm de diámetro interior del sello-anillo

Sello anular

Marca: Cat

DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 346-8577

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de sección transversal (mm): 2.62
Diámetro de sección transversal (pulg): 0.103
Diámetro interno (mm): 145.72
Diámetro interno (pulg): 5.737
Material: FKM: fluoroelastómero,FKM,Plástico de politetrafluoroetileno (PTFE),Caucho de fluoroelastómero (FKM)
Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 162
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 346-8577

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 XE

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AD22 AD22

MOTONIVELADORA

140

CAMIÓN EXPULSOR

730C2 EJ 730 730C

TRANSMISIÓN PARA VEHÍCULOS DE CARRETERA

CX35 CX31

TRANSMISIÓN MARINA

C8.7

PAQUETE DE PETRÓLEO

CX31-P600-

WIDE BODY TRUCK

707

CAMIÓN DE OBRAS

798 AC

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

CX35-P800 CX31-P600

CAMIÓN ARTICULADO

730 EJECTOR 725 730C2 730 730C 725C2 735

MOTOR MARINO

C175-16

TRANSMISIÓN

CX31 HT CX31-P300 CX31

MOTOR DE LOCOMOTORA

C175-16

MOTOR

C175-20

MOTOR INDUSTRIAL

C175-16

CAMIÓN

797F 797 797B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido