Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
347-7388: Juego de cojinete del convertidor de par

347-7388: Juego de cojinete del convertidor de par

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Imágenes del producto

347-7388: Juego de cojinete del convertidor de par

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

154-3060: Pista interior de 132,138 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

172-4311: Cojinete de100 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

1T-0679: Rodillo de rueda libre con pasador recto de aleación de acero

Cantidad: 11

1T-0680: Resorte de rueda libre de 7,25 mm de longitud libre

Cantidad: 11

1T-1278: Rodamiento de empuje de 82,68 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

1T-1282: Pista de tope de 82,85 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

1T-1589: Carrera de Empuje de 67 mm de Diámetro Interior

Cantidad: 2

1T-1590: Rueda libre de 40 dientes Carrera

Cantidad: 1

237-2802: Anillo de cierre metálico de 60,33 mm de diámetro exterior

Cantidad: 3

237-2859: Cojinete de tope (resistente a los residuos)

Cantidad: 1

237-9354: Cojinete de tope (resistente a los residuos)

Cantidad: 2

6V-9191: Rodamiento de bolas de 130 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

9F-7383: Anillo de cierre metálico de 122,94 mm de Diámetro más Exterior

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 13 de 13

Descripción del número de pieza 347-7388

Descripción: En el kit de cojinetes del convertidor de par Cat®, se incluyen todos los cojinetes necesarios para realizar un reacondicionamiento del convertidor de par. Atributos: Un kit de cojinetes del convertidor de par le permite pedir todos los cojinetes con un solo número de pieza a un precio con descuento. Aplicación recomendada: todas las aplicaciones

Advertencia:Este producto puede exponerlo a productos químicos, como el plomo y compuestos de plomo, que el Estado de California reconoce como causante de cáncer y malformaciones congénitas u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Especificaciones para el número de pieza 347-7388

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 347-7388

CAMIÓN ARTICULADO

725C 730 725 725C2

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido