InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final348-2387: Módulo de control electrónico
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final348-2387: Módulo de control electrónico
348-2387: Módulo de control electrónico

Módulo de control electrónico Cat® utilizado en el motor.

Marca: Cat

Imágenes del producto
348-2387: Módulo de control electrónico
348-2387: Módulo de control electrónico
348-2387: Módulo de control electrónico
348-2387: Módulo de control electrónico
348-2387: Módulo de control electrónico

Módulo de control electrónico Cat® utilizado en el motor.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 348-2387

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 51.0
Longitud total (mm): 356.0
Ancho total (mm): 262.0
Longitud total (pulg): 14.0
Temperatura (°F): -40 a 185 (variedad)
Descripción del material: Aluminio fundido
Temperatura (°C): -40 a 85 (variedad)
Ancho total (pulg): 10.3
Altura total (pulg): 2.0
Material: Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 348-2387

PERFORADORA ROTATIVA

MD6380 MD6540C

MOTOR DE GAS

G3516

CARGADOR DE RUEDAS

994F 994H

GRUPO ELECTRÓGENO DE PETRÓLEO

3512B 3512C

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E70

CAMIÓN DE OBRAS

785D 3508B

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH48-E80

GENERADOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR DE PETRÓLEO

3508C 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

AUXILIAR MARINO

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B

MÓDULO DE POTENCIA

3516C PM3516 PM3512 PP3516 PM3508

GRUPO ELECTRÓGENO

SR5 3508 3516C GEN 3516B GEN 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

MOTOR MARINO

3512C 3516 3512 3508 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 3508C 3508B 3516B 3516C 3512B

MOTOR - MÁQUINA

C4.4

MOTOR INDUSTRIAL

3508B 3512B 3512C 3516B 3516C

MOTOR - INDUSTRIAL

3512B 3561B LD700E

CAMIÓN

793D 785D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3616 3608 3606 3512B 3508B 3516B

CISTERNA

SPF343C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido