InicioCabinasVisibilidad de cabinaLimpiaparabrisas, lavaparabrisas y componentesOtros limpiaparabrisas y lavaparabrisas348-8786: Conjunto de motor del limpiaparabrisas
InicioCabinasVisibilidad de cabinaLimpiaparabrisas, lavaparabrisas y componentesOtros limpiaparabrisas y lavaparabrisas348-8786: Conjunto de motor del limpiaparabrisas
348-8786: Conjunto de motor del limpiaparabrisas

Conjunto de motor del limpiaparabrisas Cat® (24 voltios) (trasero)

Marca: Cat

Imágenes del producto
348-8786: Conjunto de motor del limpiaparabrisas
348-8786: Conjunto de motor del limpiaparabrisas

Conjunto de motor del limpiaparabrisas Cat® (24 voltios) (trasero)

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 348-8786

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Altura total (mm): 88.5
Notas: 35 ciclos por minuto
Longitud total (mm): 106.3
Tipo de conector: DT de 4 clavijas
Ancho total (mm): 232.5
Longitud total (pulg): 4.2
Ancho total (pulg): 9.2
Altura total (pulg): 3.5
Material: Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 348-8786

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 938 926

CARGADOR DE RUEDAS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

CARGADOR DE CADENAS

963K

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido