InicioMotorSistema de lubricaciónTuberías de aceite349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
InicioMotorSistema de lubricaciónTuberías de aceite349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior

Cat® Brake Cooling Lines Tube channels fluid to cool brake components and help manage temperature during braking operations

Marca: Cat

Imágenes del producto
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior
349-3281: Tuberías del enfriador del freno de 34,8 mm de diámetro interior

Cat® Brake Cooling Lines Tube channels fluid to cool brake components and help manage temperature during braking operations

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 349-3281

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Steel,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 38.0
Length (mm): Not specified
Connector Type: Flange; Flange Head
Flange Type: -24 Code 61; -16 Code 61
Outer Diameter (in): 1.5
Length (in): Not specified
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 349-3281

CAMIÓN ARTICULADO

735B 740 735 OEM 740B 735

CAMIÓN EXPULSOR

740 740B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido