Descripción:
Un calce para una bomba de inyección de combustible es una pieza de material delgada y plana que se utiliza para ajustar el espacio libre o el espacio entre varios componentes de la bomba. Se inserta entre los componentes de la bomba para lograr el ajuste y el rendimiento deseados. Los calces se usan comúnmente para ajustar la sincronización del suministro de combustible o para compensar el desgaste y el desgarro en el conjunto de la bomba. Estos calces están fabricados con materiales duraderos. Al agregar o quitar calces, la sincronización del suministro de combustible se puede calibrar con precisión.
Atributos:
• Construido con materiales de alta calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
• Permite una calibración precisa de la sincronización del suministro de combustible.
• Ayuda a compensar el desgaste dentro del conjunto de la bomba.
• Facilita el funcionamiento fiable al mantener el espacio y el espacio adecuados entre los componentes de la bomba.
Aplicaciones:
Un calce se utiliza para lograr el espacio y el espacio libre adecuados entre los componentes de la bomba. Es ampliamente utilizado en los Minicargadores Cat 216, 216B, 226, 226B, 232, 232B, 232D, 232D3, 236D, 239D, 242B, 247B, 249D y 257B, 3003, 3011C, 3013, 3014, 3024, 3024C, Motor C1.1 y C2.2 (pistón), Excavadoras 304.5, 305.5, 306.5, 307 y 307.5, Cargador de Ruedas 902, AP255E, BB-621C, BB621E, CB-334D, CB-334E, CB-335D, CB-335E, CB34 y equipos de pavimentación CC34, Grupo Electrógeno C1.1, C2.2, D20, D25, D30 y XQP20, Sistemas de Potencia C2.2, Compactador CB-334E, CB34B, CB36B, CB4.0, CB4.4, CC34B y CC4.0.