353-3976: Correa ondulada: servicio intensivo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    353-3976: Correa ondulada: servicio intensivo

    Número de pieza: 353-3976
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 27,9 mm (1,10 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (mm): 27,9
    • Ancho de la correa (pulg): 1,10
    • Cant. de bandas: 8
    • Longitud de la correa (mm): 1.361
    • Longitud de la correa (pulg): 53,58
    • servicio intensivo: servicio intensivo
    • Tipo de correa: Correas onduladas
    3500
    C175-16

    off highway trucks
    797F, 793F CMD 793F, 793F AC 797, 795F AC 793F OEM 794 AC 797B, 795F XQ 793F XQ MT5300DAC, 797FXQ, 795FXQ, 793FCMD, 795FAC

    c175
    C175-20

    3000
    C4.4

    off-highway truck
    797F, 793F CMD 793F, 793F AC 797, 795F AC 793F OEM 794 AC 797B, 795F XQ 793F XQ MT5300DAC, 797FXQ, 795FXQ, 793FCMD, 795FAC