InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina353-5058: Elemento: filtro
InicioFiltros y fluidosFiltrosFiltros de aireFiltros de aire de la cabina353-5058: Elemento: filtro
353-5058: Elemento: filtro

Elemento del filtro de recirculación de aire para cabina Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
353-5058: Elemento: filtro
353-5058: Elemento: filtro
353-5058: Elemento: filtro
353-5058: Elemento: filtro
353-5058: Elemento: filtro

Elemento del filtro de recirculación de aire para cabina Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 353-5058

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Filtro De Aire
Longitud (mm): 404.0
Ancho (pulg): 6.409
Altura (mm): Not specified
Longitud (pulg): 15.906
Altura (pulg): Not specified
Ancho (mm): 162.8
Media Type: Lower Restriction
Height with Seal (in): 2.213
Height with Seal (mm): 56.2
Height without Seal (in): 1.827
Material: Carbon Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal
Height without Seal (mm): 46.4
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 353-5058

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

930 938 926

CARGADOR DE RUEDAS

938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido