InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior

Casquillo inferior del cojinete de casquillo de acero templado Cat® para el acumulador hidráulico y el martillo

Marca: Cat

Imágenes del producto
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior
355-3766: Cojinete de manguito de 179,8 mm de diámetro exterior

Casquillo inferior del cojinete de casquillo de acero templado Cat® para el acumulador hidráulico y el martillo

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 355-3766

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo: Manguito Recto
Material: Acero
Diámetro interno (mm): 121.0
Diámetro exterior (mm): 180.0
Longitud total (mm): 195.0
Diámetro interno (pulg): 4.74
Diámetro exterior (pulg): 7.08
Longitud total (pulg): 7.68
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 355-3766

MARTILLO

H115S H130S H120S H110S H160S H120E H140S H120E S H180S

EXCAVADORA DE RUEDAS

M318

HERRAMIENTA

D6XE

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido