InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
InicioTornillería, sellos e insumosCorreas y poleasCorreas357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo

GRUPO DE CORREA IMPULSORA DEL ALTERNADOR

Marca: Cat

Imágenes del producto
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo
357-2890: Correa estriada de 1.760 mm de largo

GRUPO DE CORREA IMPULSORA DEL ALTERNADOR

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 357-2890

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud de la correa (pulg): 69.29
Ancho de la correa (mm): 27.9
Ancho de la correa (pulg): 1.1
Tipo de correa: Correas Onduladas
Cant. de bandas: 8.0
Longitud de la correa (mm): 1,760.0
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 357-2890

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80

MOTOR DE PETRÓLEO

C15 C18

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

MOTOR

C15 C18

MOTOR INDUSTRIAL

C15 C18

TRACTOR DE CADENAS

D10T2

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido