Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final361-8064: PORTADOR: PLAN
InicioTren de impulsiónMando finalEngranajes del mando final361-8064: PORTADOR: PLAN
361-8064: PORTADOR: PLAN

Cat® Planetary Carrier

Marca: Cat

Imágenes del producto
361-8064: PORTADOR: PLAN
361-8064: PORTADOR: PLAN
361-8064: PORTADOR: PLAN
361-8064: PORTADOR: PLAN
361-8064: PORTADOR: PLAN

Cat® Planetary Carrier

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 361-8064

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material Description: Cast Iron
Outside Diameter (mm): 410.0
Inside Diameter (mm): 113.96
Overall Length (mm): 244.0
Outside Diameter (in): 16.141
Inside Diameter (in): 4.486
Overall Length (in): 9.606
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 361-8064

CARGADOR DE RUEDAS

972 XE 972M XE 966L 966 XE 966 966M 972M 972 972L 966XE 972XE 966M XE 966 GC

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido